您现在的位置 > 产品信息 > MEDO > 真空帮浦 > VP0660X2 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

真空帮浦
VP0660X2
到达真空度: -700 mm/Hg, 开放时流量: 25 l/min, 消费电力: 125/100 W
相关资料

详细规格 相关下载
  到达真空度   -700 mm/Hg
  开放时流量   25 l/min
  消费电力   125/100 W
  尺寸   396x136x154 mm
  重量   10 kg