您现在的位置 > 产品信息 > MEDO > DC Air Pumps > DP0140 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

DC Air Pumps
DP0140
真空度: -400mm/Hg, 定格流量: 4.0 l/min,最高压力: 0.05 MPa,
DP0140 相关资料

详细规格 相关下载
  真空度   ─400mm/Hg
  定格流量   4.0 l/min
  最高压力   0.05 MPa
  尺寸   52x36mm
  重量   0.19 kg