您现在的位置 > 产品信息 > MEDO > 低压压缩机 > AC0401A 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

低压压缩机
AC0401A
定格压力:0.1 kg/cm2,定格流量:35.0 l/min,最高压力 0.35 kg/cm2
相关资料

详细规格 相关下载
  定格压力   0.01 MPa
  定格流量   35.0 l/min
  最高压力   0.035 MPa
  消费电力   35/38 W
  尺寸   153x106x122 mm
  重量   1.9 kg