您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RCE 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RCE
RCE(有接点)、RNE(无接点NPN)、RPE(无接点PNP), 适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用电压范围: 5~220V DC/AC, RNE, RPE: 使用电压范围:5~30V DC

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RCE, RDE, RDE-D: 2线式
  RNE, RPE: 3线式
  开关逻辑   RCE, RDE, RDE-D: SPST 常开型
  RNE, RPE: 电子式无接点,常开型
  接点型式   RCE: 有接点
  RDE, RDE-D: 无接点
  RNE: 无接点 NPN
  RPE: 无接点 PNP
  使用电压范围   RCE: 5~220V DC/AC, RCE1: 5~120V DC/AC
  RDE, RDE-D: 10~28V DC
  RNE, RPE: 5~30V DC
  最大开关电流   RCE, RDE: 50mA max. RCE1: 100mA max.
  RDE-D: 80mA max.
  RNE, RPE: 50mA max.
  接点容量   RCE, RDE1: 10W max.
  RDE, RNE, RPE: 1.5W max.
  RDE-D: 2W max.(※1)
  消耗电流   RNE: 10mA@24V DC max.
  RPE: 12mA@24V DC max.
  内部电压降   RCE, RCE1, RDE: 3.5V max. RDE-D: 4V max.
  RNE: 0.5V max. RPE: 1.5V max.
  洩漏电流   RDE: 0.1mA max. RDE-D: 1mA max.
  RNE, RPE: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   RCE, RDE, RNE: 红灯 , RDE-D: 红灯/绿灯
  RPE: 绿灯
  电线   RCE, RDE, RDE-D: φ2.8,2C,PUR
  RCE1: φ2.8,2C,PU
  RNE, RPE: φ3.0,3C,PU
  使用温度范围   -10℃~+70℃(不冻结)
  耐冲击   RCE: 30G
  RDE, RDE-D, RNE, RPE: 50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RCE: 1 , RDE-D: 2,3,4
  RDE, RNE, RPE: 3,4 (※4)
  重量   20g (2m 电线)
  备註   ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。