您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RCM 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RCM
RCM(有接点)、RDM(无接点)、RNM(无接点NPN)、RPM(无接点PNP), 适用气缸型号: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMBR*、MCMI、MCBMI、MCMJ

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RCM, RDM: 2线式
  RNM, RPM: 3线式
  开关逻辑   RCM: SPST 常开型
  RDM, RNM, RPM: 电子式无接点,常开型
  接点型式   RCM: 有接点, RDM: 无接点
  RNM: 无接点 NPN
  RPM: 无接点 PNP
  使用电压范围   RCM: 5~240V DC/AC, RDM: 5~30V DC
  RNM, RPM: 5~28V DC
  最大开关电流   RCM: 100mA max
  RDM, RNM, RPM: 50mA max
  接点容量   RCM: 10W max.
  RDM, RNM, RPM: 1.5W max. (※1)
  消耗电流   RNM, RPM: 10mA@24V DC max.
  内部电压降   RCM: 3.5V max.
  RDM: 3.7V max.
  RNM, RPM: 1.5V max.
  洩漏电流   RDM: 0.1mA max.,
  RNM, RPM: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   RCM, RDN, RNM: 红灯
  RPM: 绿灯
  电线   RCM, RDM: φ3.3, 2C, PVC
  RNM, RPM: φ3.3, 3C, PVC
  使用温度范围   -10℃~+70℃ (不冻结)
  耐冲击   RCM: 30G
  RDM, RNM, RPM: 50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RCM: 1,
  RDM, RNM, RPM: 3,4 (※4)
  重量   33g (2m 电线)
  备註   ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。