您现在的位置 > 产品信息 > 油压缸 > 薄型油压缸 > MHC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

薄型油压缸
MHC
油压缸内径: φ20~80(mm),薄型油压缸比一般油压缸较节省空间,相当适用于小型机械或空间受到限制的场合。本系列油压缸内壁经特殊加工处理,较表面光滑,增长使用寿命。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  油压缸内径 (mm)   20,25,32,40,50,63,80
  行程范围 (mm)   30~100
  工作媒体   已滤清之标准液压油
  使用压力范围   14 MPa
  缸体材质   碳钢
  使用温度范围   -10~+60 ℃ (不冻结)