您现在的位置 > 产品信息 > 油压缸 > 方型油压缸 > MDH 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

方型油压缸
MDH
油压缸内径: φ40~150 (mm),有 MDHB 复动标准型,MDHD 复动双轴型。

详细规格 订购代号 相关下载
  油压缸内径 (mm)   40,50,63,80,100,125,150
  标准行程 (mm)   50~500
  行程范围 (mm)   Max.1500~1900
  工作媒体   已滤清之标准液压油
  使用压力范围   14 MPa
  缸体材质   碳钢管
  使用温度范围   -10~+60 ℃ (不冻结)
  备註   φ40~100 (mm)可订制感应式油压缸,
  压力 0.7 MPa 或 14 MPa。