您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 平行夹爪 > MCHB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

平行夹爪
MCHB
气缸内径: φ12,φ16,φ20,φ25,φ32 (mm),使用流体:空气,使用压力范围: 0.15~0.7 MPa,高准确度,空压开关工作。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   12,16,20,25,32
  配管口径尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~0.7 MPa
  最高作动频率   180 次/分钟
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   气缸:不需给油
  爪片:要(作动处涂抹润滑油)
  最大爪臂长度(L)   30,40,60,70,85 mm
  理论把持力距(M) kgf-cm   闭侧:8~100
  开侧:5~85
  夹爪开闭行程   6,8,12,14,16 mm
  传感器   RDE ,RDE-D, RDEP
  重量   66g, 144g, 255g, 419g, 719g
  备註   (※)爪臂接点长度 L=30mm,使用压力 P=0.5 MPa 时之数据。