您现在的位置 > 产品信息 > 标准气压缸 > 标准气压缸 > MCQN 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

标准气压缸
MCQN
气缸内径:φ1 1/2”~4”(inch),採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。 气压缸管採用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径(mm)   40, 50, 63, 80, 100
  气缸内径(inch)   1-1/2”~4”
  配管口径尺寸   NPTF 1/2~3/8
  使用流体   空气
  最大使用压力   1 MPa
  最小使用压力   0.05 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  传感器   RCA
  传感器固定座   HV1,HV2,HV3