您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤器 > MAF901 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(过滤器)
MAF901
高效能的除水性及最小压降,能够有效地去除水份及微粒,保护气动工具及设备。适用于管路源头及需高流量场合的使用。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   50A
  配管口径尺寸   2
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1.75 MPa
  周围温度   0℃~+80℃ (不冻结)
  过滤精度   标准: 50μm
  流量   63000 l/min
  重量   6930 g
  备註   ※1. 选用自动排水阀,使用压力范围 0.15~1.75 MPa。
  ※2. 流量为压力 P=0.6 MPa,压力降△P=0.1 MPa 时之值。