您现在的位置 > 产品信息 > PISCO > 数位压力感应器 > VUS21系列LED 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

数位压力感应器
VUS21系列LED
为了增进可见性,真空开关乃採用LED显示。
LED显示系用来显示设定压力及外加压力。
相关资料 及 CAD下载

产品特色 详细规格 相关下载
  出货时设定值   -50KPa(-375mmHg)(SW1),
  -10KPa(-75mmHg)(SW2)
  电流消耗   4OmA以下
  压力检出方法   扩散式半导体压力开关
  使用压力范围   0~-100kPa(0~-750mmHg)
  设定压力范围   0~-99kPa(0~-743mmHg)
  耐压力   0.2 MPa
  保存温度范围   -20~80℃ (大气压、湿度60%RH以下)
  操作温度范围   0~50℃ (不冻结)
  操作湿度范围   35~85%RH(不冻结)
  电源供给   DCl2~24V±10% 波动(P-P)10%以下
  保护构造   IEC规格相当于IP40
  压力设定点数   1,2
  操作精确度   ± 3%F.S.以下(于Ta=25℃)
  应差   固定(2%F.S.以下),可变(约设定值的0~15%)
  开关输出功率   NPN晶体管输出功率30V 80mA以下 残留电压0.8V以下
  类比输出   输出电压:1~5V
  零点电压:1±0.1V
  SPAN电压:4±0.lV
  输出电流:lmA以下(负荷电阻5kΩ以下)
  LIN/HYS:±l% F.S.以下
  回应性   1msec MAX
  显示   0~-99kPa(0~-743mmHg)(2位数红色LED表示)
  显示次数   约4次/秒
  显示精确度   ±3%F.S. ± 2位数
  功能   1.表示切换开关(ME或S1或S2)
  2.S1设定微调电容器(2/3转微调电容器)
  3.S2设定微调电容器(2/3转微调电容器)
  4.表示选择开关(ME或SW)
  5.SW设定微调电容器(2/3转微调电容器)
  6应差设定微调电容器(约设定值的0-15%)
  解析度   l位数
  操作显示   SW1:设定压力以上时,红色LED灯亮。
  SW2:设定压力以上时,绿色LED灯亮。
  压力在设定值以上时,红色LED亮起。