您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤器 > MAF900 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(过滤器)
MAF900
具有高度的除水性能,可去除高达99%的水份。适用于管路源头,大流量工具及气压缸的操作使用。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   40A
  配管口径尺寸   1 1/2
  使用流体   空气
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   标准:50μm
  流量   20000 Nl/min
  重量   2035 g
  备註   ※1. 选用自动排水阀,使用压力范围 0.15~1.75 MPa。
  ※2. 流量为压力 P=0.6 MPa,压力降△P=0.1 MPa 时之值。