您现在的位置 > 产品信息 > NISCON > 四方向电磁阀 > BN-7M 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

四方向电磁阀
BN-7M
配管口径尺寸: Rc1/4~Rc1 1/2,使用压力范围: 0.2~0.7 MPa,
耐压力: 1.05 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   8A~40A
  配管口径尺寸   Rc1/4~Rc1-1/2
  方口数   5口2位,5口3位
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.3~0.7 MPa
  耐压力   1.05 MPa
  有效断面积   25mm2~340mm2
  周围温度   -10℃~40℃(不冻结)
  应答时间   50ms~95ms
  定格电压   AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
  电力消耗   起动时:AC:20/17VA(100/85VA) DC:6W(16W)
  常态时:AC:12/9VA(18/16VA) DC:6W(16W)
  电压容许范围   ±10%
  絶绿等级   E 级
  重量   1~10 kgf