您现在的位置 > 产品信息 > HUMPHREY > 圆配管型 > 2&3&4方向手动阀 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

按钮型/槓桿型
2&3&4方向手动阀
型号(125P、125HO、125T、125V、250P、250HO、250T、250V、250-4H)

详细规格 订购代号 相关下载
  操作方式   按钮操作,槓桿操作
  配管口径尺寸   NPT1/8”,NT1/4”
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~9
  耐压力   13.5
  有效断面积mm2   5.5~15
  周围温度   -28~105℃
  油润滑   不要
  过滤精度需求   不要