您现在的位置 > 产品信息 > HUMPHREY > 圆配管型 > 2&3方向机械作动阀 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

球塞型/柱塞槓桿型
2&3方向机械作动阀
有125系列(125B、125MP、125MC、125MOC、125C)及250系列(250C)

详细规格 订购代号 相关下载
  操作方式   球塞型,柱塞型,柱塞槓桿型
  配管口径尺寸   NPSF1/8”,NPSF 1/4”
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  耐压力   1.35 MPa
  有效断面积mm2   5.5~15
  周围温度   -28~105℃
  油润滑   不要
  过滤精度需求   不要