您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSC/D 系列 > MVSC-260 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSC 电磁阀
MVSC-260
本体宽幅 26mm,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/4,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa, 流量 710~799 Nl/min。

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  本体宽幅   26mm
  配管口径代号   8A
  阀种类   5口2位,5口3位
  本体型式   直配管型
  配管口径尺寸   Rc1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa (5/2)
  0.3~0.8 MPa (5/3)
  耐压力   1 MPa
  流量   799 Nl/min(5/2)
  710 Nl/min(5/3)
  有效断面积   18mm2, 16mm2 (5/3)
  应答时间   40ms
  周围温度   -5℃~+50℃ (不冻结)
  定格电压   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  电力消耗   AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F级
  重量   228g~444g