您现在的位置 > 产品信息 > PISCO > 快速配管型-管接头 > 黄铜制管接头 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

快速配管型管接头
黄铜制管接头
使用流体: 空气、水(限制条件),使用压力范围:0~0.9 MPa,
相关资料 及 CAD下载

详细规格 相关下载
  使用流体   空气、水※(限制条件)
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  使用真空压力(负压)   -750 mmHg(10Torr)
  使用温度范围   0~+60℃(0~120℃※2)
  备註   ※使用流体:水─在下列条件下方可使用
  使用温度:0~+60℃
  使用水流压力范围:0~0.3 MPa
  不能有冲击性水流
  请务必装上崁入环
  ※2.密封胶须是耐热规格者