您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSE 系列 > MVSE-260 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSE 电磁阀
MVSE-260
本体宽幅 26mm,5口2位,5口3位,直配管型,配管口径尺寸 Rc1/4,最大使用压力 1.2 MPa,流量 799 Nl/min。

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  本体宽幅   26mm
  配管口径代号   8A
  阀种类   5口2位,5口3位
  本体型式   直配管型
  配管口径尺寸   Rc1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~1.2 MPa(5/2)
  0.3~1.2 MPa(5/3)
  耐压力   1.5 MPa
  流量   799 Nl/min
  有效断面积   18 mm2(5/2)
  16 mm2(5/3)
  应答时间   40ms(5/2), 35ms(5/3)
  周围温度   -5~+50℃ (不冻结)
  定格电压   AC110,220V (50/60)Hz, DC24V
  电力消耗   AC=6/4.9VA, DC=2.5W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F 级
  重量   255g, 350g, 405g