您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSC/D 系列 > MVSC-220 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSC 电磁阀
MVSC-220
本体宽幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/8,Rc1/4,直配管型,连座型,最大使用压力 0.8 MPa,流量710~799 Nl/min(5/3)。

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  本体宽幅   22 mm
  配管口径代号   6A, 8A
  阀种类   3口2位,5口2位,5口3位
  本体型式   直配管型、连座型
  配管口径尺寸   Rc1/4 (3/2, 5/2, 5/3)
  Rc1/8 (5/2, 5/3)
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa (3/2, 5/2)
  0.3~0.8 MPa (5/3)
  耐压力   1 MPa
  流量   799 Nl/min,710 Nl/min(5/3)
  有效断面积   18mm2 (3/2, 5/2)
  16mm2 (5/3)
  应答时间   30ms (3/2, 5/2)
  40ms (5/3)
  周围温度   -5℃~+50℃ (不冻结)
  定格电压   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  电力消耗   AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F 级
  重量   184g~338g