您现在的位置 > 产品信息 > 旋转缸 > 旋转气压缸 > MRT 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

迴转气缸
MRT
气缸内径: φ40,63,80 (mm),本系列迴转缸,造型美观,性能优异,具高扭力。全系列均附有传感器及角度调整装置。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  型号   MRTF, MRTH, MRTH-D
  气缸内径 (mm)   40, 63, 80
  旋转角度   90±5°,180±5°
  转轴原点 (mm)   详见尺寸图
  使用流体   已滤清加油雾之压缩空气
  使用压力范围   0.13~0.7 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃(不冻结)
  允许轴向负荷 (kg)   10, 12, 20
  最大容许动能   90° : 0.266J, 0.675J, 1.34J
  180°: 0.58J, 1.54J, 3.03J
  最大容许径向推力 (F)   52.5kg, 74kg, 91.5kg
  传感器   LN01A, LN02A, LN03A
  重量   2.84~10.54 kg