您现在的位置 > 产品信息 > NISCON > 空气调理设备 > 速度控制阀 BN-2800 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理设备
速度控制阀 BN-2800
配管口径尺寸: Rc1/8~Rc1-1/2,使用压力范围: 0~1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   6A~40A
  配管口径尺寸   Rc1/8~Rc1-1/2
  使用流体   空气、清水
  使用压力范围   0~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  有效断面积   2.2mm2~480mm2
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  重量   0.2~1.8 kgf
  外观尺寸   A:40~134
  B:20~94
  C:60~176