您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > EPA 机械阀 > EPA-101A 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

EPA 机械阀
EPA-101A
方口数: 3口,配管口径尺寸: Rc1/8,使用压力范围: 0~0.9 MPa,周围温度:-5℃~+60℃ (不冻结)

详细规格 相关下载
  配管口径尺寸   Rc1/8
  方口数   3口
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  重量   68g