您现在的位置 > 产品信息 > NISCON > 空气调理设备 > BN-2501 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(三点组合)
BN-2501
配管口径尺寸: Rc3/4,Rc1,使用压力范围: 0~1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 相关下载
  配管口径代号   20A,25A
  配管口径尺寸   Rc3/4, Rc1
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  设定压力范围   0.1~0.85 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  重量   4.2 kgf
  储油量   400
  压力计   标准装备