您现在的位置 > 产品信息 > 导桿气压缸 > 双轴倍力缸 > MCDA 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

双轴倍力缸
MCDA
气缸内径: φ6~32(mm),对于拾取与配置的作业上,此种双轴倍力缸提供了高精度的导引需求;同时,藉由两支活塞桿构造产生了两倍推力的功能。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   6,12,16,20,25,32
  配管口径尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   Max.: 0.7 MPa
  Min.: 0.05 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  给油   不需给油
  (使用润滑油,建议採用轮机油 NO.1 ISO VG32)
  缓冲装置   NBR 缓冲垫块
  磁性环   均附磁性环
  传感器   RCB,RCE,RCE1,RDEP