您现在的位置 > 产品信息 > 压缩空气干燥机 > M2E 系列 > M2E 300~1500 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

M2E 系列
M2E 300~1500
开放落地式组装设计,精巧不佔空间,安装维修方便。空气出入口设计位置低,配置阀门时便于操作。单管式热交换系统管径大路径短,总压降 0.01~0.15 MPa,能源更节省。

产品特色 详细规格 相关配件 相关下载
  空气处理量(Nm3/min)   43~180
  出入口管径(inch)   4”FL~8”FL
  电源(50/60Hz)   3φ380V(220V、440V 接受订制)
  压缩机功率 (kw)   6.3~27.4
  运转电流 (A)   7.7~36.6
  满载电流(A)   10.6~47.4
  冷媒型式   R-407C (R22、R404A、R134a 接受订制)
  冷凝器(RT)   7.5~30
  标准型 尺寸H*L*W(mm)   1670x2300x720 ~ 2100x2650x1250
  标准型 重量(kg)   500~2100
  高温型尺寸 H*L*W(mm)   1670x2700x720 ~ 2100x2950x1250
  高温型 重量(kg)   600~2350
  使用条件   环境温度:2~42℃(@38℃)
  使用压力:≦1.0 MPa (@0.7 MPa)
  冷却水压力:0.2~0.4 Mpa
  冷却水温度:5~40℃(@32℃)
  压力露点:2~10℃ (@10℃)