您现在的位置 > 产品信息 > 导桿气压缸 > 双导桿气压缸 > MCGB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

迷你双导桿气压缸
MCGB
气缸内径: φ12~32(mm),为了追求最实用的效果,本公司设计此省空间,且方便安装的产品。可由两个侧面安装配管。有三种安装本体方式。配置四个沟槽,安装埋入型传感器。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   12,16,20,25,32
  配管口径尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  给油   不需给油
  缓冲装置   NBR 缓冲垫片
  传感器   RCE,RCE1,RDEP