您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 润滑器 > MAL300L 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(润滑器)
MAL300L
配管口径尺寸: 1/4, 3/8,最高使用压力: 1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   8A, 10A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8
  使用流体   空气
  最高使用压力   1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  油杯贮油容量   65c.c
  油滴下最小空气流量   50 l/min,60 l/min
  建议润滑用油   轮机油 ISO-VG32
  重量   275 g