您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 笔型气压缸 > MCMJ 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

笔型气压缸
MCMJ
气缸内径: φ6,10,16(mm),採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。气压缸採用高级不銹钢材质,耐磨、耐腐蚀。多样化支架可供选择。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   6, 10, 16
  配管口径尺寸   M5×0.8
  使用流体   空气
  最大使用压力   0.7 MPa
  最小使用压力   单动:引入型 0.15~0.25 MPa,押出型 0.15~0.2 MPa
  复动:0.06~0.12 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  最大容许动能 (焦耳)   0.012~0.09J
  传感器   RCM,RCS
  传感器束带   BJ6~BJ16
  BM10~BM16