您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 自动排水器 > MAD501 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

自动排水器
MAD501
清洁压缩空气,延长空压零件使用寿命。
不需插电。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  尺寸   160mm×100mm×200mm
  入口   Rc1/2
  使用压力范围   0.13~0.88 MPa, 0.3~1.27 MPa
  手动排水口   Rc1/2
  自动排水口   Rc 3/8, 5/16" HOSE
  周围温度   +2~+60℃
  最小适用空气量   180L/min(约 1HP 空压机), 250L/min (约 2HP 空压机)
  最大排水量   15 加崙/小时(MAD501), 12 加崙/小时(MAD501H)
  集水罩   PC 透明塑胶(MAD501), 铝合金(MAD501H)
  重量   1.3 kg, 1.4 kg
  备註   ※ 压力低于 0.05 MPa ,可自动排水。
  ※ 配管口螺牙 G. NPT. 均可制作。