您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 迷你气压缸 > MCMB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

迷你气压缸
MCMB
气缸内径: φ20~40 (mm),採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。气压缸採用高级不銹钢材质,更具耐磨、腐蚀性。多样化支架可供选择。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   20,25,32,40
  配管口径尺寸   Rc1/8, Rc1/4
  使用流体   空气
  最大使用压力   1 MPa
  最小使用压力   0.05 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500mm/sec
  最大容许动能 (焦耳)   垫片缓冲 0.27~1.2J
  可调缓冲 0.54~2.35J
  传感器   RCA,RCM
  传感器束带   BA20~BA40
  BGS20~BGS40
  BM20~BM40