您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 自动排水器 > MAD400 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

自动排水器
MAD400
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用压力范围: 0.15~1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配管口径代号   8A, 10A, 15A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  重量   480 g