您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压器 > MAFR500 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(过滤调压器)
MAFR500
配管口径尺寸: 3/4, 1,使用压力范围: 0.05~1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配管口径代号   20A, 25A
  配管口径尺寸   3/4, 1
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  设定压力范围   0.05~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   40μm
  附属配件   压力錶、支架
  重量   2037g
  备註   ※ 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。