您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压、润滑器 > MACT500 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合(三点组合)
MACT500
组件: MAF500, MAR500, MAL500,配管口径尺寸: 3/4,1,
使用压力范围:0.05~1 MPa,耐压力:1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  组件   MAF500, MAR500, MAL500
  配管口径代号   20A, 25A
  配管口径尺寸   3/4, 1
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  设定压力范围   0.05~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   40μm
  油杯贮油容量   175c.c
  油滴下最小空气流量   190 l/min
  建议润滑用油   轮机油 ISO-VG32
  附属配件   压力錶,支架
  重量   3800 g
  备註   ※ 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。