您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 手动阀 > MVHA-41* 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

手动阀
MVHA-41*
配管口径尺寸: Rc1/8,使用压力范围: 0~0.9 MPa,
周围温度: -5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   6A
  配管口径尺寸   Rc1/8
  方口数   5口2位
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  有效断面积   5.5 mm2
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  重量   64g, 58g, 76g