您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位柱塞式 > MUD 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位柱塞式电磁阀(常闭型/常开型)
MUD
小流量系列,2口2位常开/常闭型
锻造铜阀体,配管口径:Rc1/8”~ Rc3/8”
适用流体:水、空气、轻油、瓦斯、真空

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • 属直动式二方向常闭型/常开型电磁阀。
 • 可在无压差下,直接操作。
 • 电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。
 • 尺寸小且容易安装。
 • 其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
 • 在不影响作动下,作任何角度安装。
 • 流体温度如须用至摄氏130℃,另可订制Viton、Silicon密封材质使用(饮用水使用不建议Viton材质)。