您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP50 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

高精度数位压力传感器
MP50
保护构造: IP65。双色数位 LCD 显示。参数复制功能。
压力单位可转换:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, InHg
感应元件 & 换管元件: 不銹钢 316L。可使用于腐蚀性液体或气体环境。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • 保护构造: IP65:
  可承受来自各方向的低压水柱喷射,防止产品损坏。
 • 双色数位 LCD 显示:
  双色显示可凸显出不同设定状态,你可以随意更改设定内容及背光显示方式。
 • 设定参数复制:
  减少设定工时, 减少设定值输入错误。
 • 单位利于辨识:
  压力单位可转换:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, InHg。
 • 适用腐蚀性流体及气体:
  感应元件及接管元件为SUS 316L 材质,适合腐蚀性流体及气体之设备。
 • 产品快速安装:
  节省安装工时, 拆卸简单。