您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP43 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

高精度数位压力传感器
MP43
7 种压力单位显示。2 NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出。
3 色数位LCD显示。重复精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
节省电力 Max. 20%。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • 7种压力单位显示。
 • 2NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出。
 • 3色数位LCD显示。
 • 重复精度±0.2% F.S.±1 digit。
 • 节省电力 Max. 20%。
 • 压力单位可设定:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, InHg 。