您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位活塞式 > MUW-F 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位活塞式电磁阀(常闭型/常开型)
MUW-F
大流量系列,2口2位常闭/常开型,
FC-20 阀体,配管口径:1 1/4”~4”
适用流体:水,空气

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • 属复动活塞引导式常闭型/常开型电磁阀。
 • 须有基本压力 0.02 MPa 以上方可开启。
 • 电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。
 • 其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
 • 安装需採用水平式配管,不适用于垂直式配管。
 • 管径接续规格:JIS 10K 法兰,如需其他规格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客户需求制作。