您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位活塞式 > MSUW-F 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位活塞式电磁阀(常闭型)
MSUW-F
大流量系列,2口2位常闭型,
不銹钢#316 阀体,配管口径:1/2”~2”
适用流体:水,空气、轻油

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • 属复动活塞引导式常闭型电磁阀。
 • 阀体材质为精密铸造#316材质。
 • 可在无压差下,直接操作。
 • 阀体总长度可依客户需求制作。
 • 电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。
 • 其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
 • 流体温度如须用至摄氏130℃,另可订制Viton、Silicon密封材质使用(饮用水使用不建议Viton材质)。
 • 管径接续规格:JIS 10K 法兰,如需其他规格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客户需求制作。