您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位活塞式 > MUAW 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位活塞式电磁阀(常闭型)
MUAW
大流量系列,2口2位常闭型,
铸造铜阀体,配管口径:Rc1/2”~2”
适用流体:水、空气

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • 复动活塞引导式常闭型电磁阀。
 • 阀体材质为铸造铜。
 • 需拥有基本压力 0.2 MPa 以上方可开启。
 • 电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。
 • 其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
 • 如压力范围超过 1.5 MPa,可另外订制其他高压规格(2 MPa 以内),但需註明流体实际工作压力。