您现在的位置 > 产品信息 > 压缩空气干燥机 > MHD 系列 > MHD 10~1000 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

压缩空气吸附式干燥机
MHD 10~1000
吸附搭配置压力錶,实际了解操作及再生压力。微电脑单晶片控制器,操作容易,功能齐全如干燥、再生、阀门异常...等动作指示,且更换检修容易。

产品特色 详细规格 相关配件 相关下载
 • 操作压力和温度:
  吸附搭配置压力錶,实际了解操作及再生压力。 配置入口温度过高及压力过低警报,避免入口条件不良影响露点品质。
 • 控制系统:
  微电脑单晶片控制器,操作容易,功能齐全如干燥、再生、阀门异常...等动作指示,且更换检修容易。 4 分钟/10 分钟循环週期选择,另外搭配 5 段式(25%、40%、55%、70%、85%、100%)手动负载选择,有效降低系统不必要的耗损。
 • 阀件气控系统:
  配置系统过滤器,防止粉尘进入气动零件,降低阀件故障率。 系统空气压力控制在 0.4~0.6MPa,避免气动阀件因高压造成阀件损毁且能有效提升使用寿命。 气流控制阀採用电磁式作动故障率低,并可进行手动测试阀件是否作动。
 • 再生风量控制:
  应用单向阀,导引干燥空气经壹只在生流量控制器约14~25%,有效率完成吸附剂再生。 再生流量控制器搭配壹只手动阀(MHD-100 以上机型),可精密微调,亦可搭配关断功能进行阀件的测漏检修。温度稳定性更佳。
 • 消音器:
  瞬间耐压性高,安全不易破裂,排气量大,有效降低噪音值。
 • 吸附塔:
  吸附塔座设计依流量及露点需求规划不同的塔高与塔径,并填充适合之吸附剂(氧化铝、分子筛)。 正常使用寿命可达 3~5 年。吸附塔依 CNS 标准制作,固定于坚固的基座上,运送安全使用无虞。亦可接受其他规范订制。 吸附塔出入口使用法兰式组合,且配置吸附剂填充口,易于日后维修保养及更换。
 • 气流扩散器:
  不銹钢滤网设计,分流佳不易损毁能够有效支撑阻拦吸附剂,避免因空气流动造成浮动磨耗太大及沟流现象。
 • 气动阀:
  阀门开关控制採用气动驱动,提供作动指示,并可避免停电造成阀件无法復归。 2 英吋管以内採用角座阀,以上採用偏心蝶阀。耗损小寿命长,密封件更换容易。
 • 气水分离器:
  分离管路中的水液态,有效提升吸附效能及使用寿命,并可降低阀件之故障。 搭配自动排水器,排除容器中的液态水。