您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSE 系列 > MVSE-600 相关配件
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSE 电磁阀
MVSE-600
本体宽幅60mm,5口2位,直配管型,配管口径尺寸 Rc3/4, Rc1,最大使用压力 0.7 MPa,流量 4440 Nl/min。

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
聚氨酯管(PU管) / UM

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。
UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

聚氨酯管(PU管) / UML

使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa),使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)

消音器 / MSL

配管口径尺寸: M5~R1,S 型及 B 型