您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压、润滑器 > MACP302 相关配件
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合 (三点组合)
MACP302
组件: MAFR302, MAL302, 配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2, 使用压力范围: 0.05~1 MPa, 耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
压力传感器 / MP41

直接安装于三点组合,3 色压力数值显示,应差可调整,高精度,低价格,压力单位可设定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

 
/

 
/

压力錶 / MP23

压力范围:正压 -0.1~1 MPa,连成压:-100.0~100kPa,高精度。

压力錶 / PG

配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa

自动排水阀 / FMRF300

适用三点组合:MA**300 系列、MA**400 系列、MA**401 系列,需连同三点组合一起订购