您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 压缩空气超精密过滤器 > MJF / MJL 相关配件
 
快速选单  系列:   型号:  

压缩空气超精密过滤器
MJF / MJL
MJF (管牙式) / MJL (法兰式), 滤芯内部吸附空间达 98%,寿命长,运转成本低。摺叠式滤材加大过滤面积,易于拦截杂质并能处理较高使用空气风量,低压损。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
M2E 系列 / M2E 10~100

利用热对流原理,向上排风,散热效果加倍。多台并联使用,无热空气扰流问题。冷凝冷却二合一,进风口大,排数少,对流佳,散热效果好。

M2E 系列 / M2E 125~250

※ 操作简单,ON/OFF 即可,全自动控制免调整。
※ 冷媒压力控制採用定压式,体积小、免调整、故障率低。

M2E 系列 / M2E 300~1500

开放落地式组装设计,精巧不佔空间,安装维修方便。空气出入口设计位置低,配置阀门时便于操作。单管式热交换系统管径大路径短,总压降 0.01~0.15 MPa,能源更节省。

MHD 系列 / MHD 10~1000

吸附搭配置压力錶,实际了解操作及再生压力。微电脑单晶片控制器,操作容易,功能齐全如干燥、再生、阀门异常...等动作指示,且更换检修容易。