您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 手动阀
 
快速选单  系列:   型号:  
手动阀
MVHF-3P-NO
常开型,三口二位,手动阀,最高使用压力:150 psig max

详细规格 相关下载
手动阀
MVHF-3V
常闭型,三口二位,摇桿阀,最高使用压力:150 psig max

详细规格 相关下载
手动阀
MVHF-5V
五口二位,摇桿阀,最高使用压力:150 psig max.

详细规格 相关下载
手动阀
MVHF-5P
五口二位,最高使用压力:Vacum to 150 psig max.

详细规格 相关下载
手动阀
MVHF-AP*
单动押出,空压导引,最高使用压力:150 psig

详细规格 相关下载
手动阀
MVHF-LB
90度弯角,有效地负荷阀体的重量。
材质: t=1/8”镀锌软钢

详细规格 相关下载
手动阀
MVHF-PB*
直径5/8"的圆形黄铜制品,提供阀轴正确的停止点,避免阀轴作动行程超过。

详细规格 相关下载
手动阀
MVHC
配管口径: Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,使用压力范围:0.05~1 MPa,周围温度:-5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
第 页 / 共 4 页